Presostat, CKB

061Z1021

Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: Flérový, velikost tlakové přípojky: 1/4 in, Hodnoceníkrytí IP: IP65, Max. provozní tlak [bar]: 143

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.214 Kilogram
Čistá hmotnost 0.18 Kilogram
Objem 0.52 Liter
EAN 5715162473955

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R744
Contain batteries No
Elektrické připojení Štítek DIN
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Funkce kontaktů SPDT
Funkce odblokování Auto
Hodnoceníkrytí IP IP65
Kontakty AC=6 A, 250 V
Max. provozní tlak [bar] 143 bar
Max. provozní tlak [psig] 2074 psig
Množství na formát balení 25 pc
Nižší aktiv. tlak [bar] 113 bar
Nižší aktiv. tlak [psi] 1639 psi
Název produktu Presostat
Poznámky o tlakových přípojkách Deflátor
Pressure connection length[in] 0.55 in
Pressure connection length[mm] 14 mm
Produktová skupina Switches and thermostats
Připomínky k elektrickým konektorům DIN plug not included
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Specifikační klíč CKB-2UCLA1021
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 150 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 302 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojení VNĚJŠÍ
Tlakový rozsah - kategorie Vysoký tlak
Typ CKB
Typ tlakového připojení Flérový
velikost tlakové přípojky 1/4 in
Vyšší aktiv. tlak [bar] 123 bar
Vyšší aktiv. tlak [psi] 1784 psi

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality