Presostat, CKB
061Z1005
Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: Flérový, velikost tlakové přípojky: 1/4 in, Hodnocení krytí IP: IP65, Max. provozní tlak [bar]: 143.0
Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: Flérový, velikost tlakové přípojky: 1/4 in, Hodnocení krytí IP: IP65, Max. provozní tlak [bar]: 143.0
Brutto hmotnost | 0.21 Kg |
Čistá hmotnost | 0.18 Kg |
Volume | 0.52 Liter |
EAN | 5702424504779 |
Brutto hmotnost | 0.21 Kg |
Čistá hmotnost | 0.18 Kg |
Volume | 0.52 Liter |
EAN | 5702424504779 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) | R744 |
Elektrické připojení | Štítek DIN |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balení | Multi balení |
Funkce kontaktů | SPDT |
Funkce odblokování | Auto |
Hodnocení krytí IP | IP65 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kontakty | AC=6 A, 250 V |
Max. provozní tlak [bar] | 143 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 2074 psig |
Množství na formát balení | 25 pc |
Nižší aktiv. tlak [bar] | 98 bar |
Nižší aktiv. tlak [psi] | 1421 psi |
Poznámky o tlakových přípojkách | Deflátor |
Pressure connection length[in] | 0.55 in |
Pressure connection length[mm] | 14 mm |
Product Name Description | Presostat |
Produktová skupina | Switches and thermostats |
Připomínky k elektrickým konektorům | DIN plug not included |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 70 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 158 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
Schválení |
CE 0035 TÜV UKCA |
Specifikační klíč | CKB-2UCLA1005 |
Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 150 °C |
Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -40 °C |
Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 302 °F |
Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -40 °F |
Tlak na čepovém/matkovém připojení | VNĚJŠÍ |
Tlakový rozsah - kategorie | Vysoký tlak |
Typ | CKB |
Typ tlakového připojení | Flérový |
UK RoHS compliance | Yes |
velikost tlakové přípojky | 1/4 in |
Vyšší aktiv. tlak [bar] | 108 bar |
Vyšší aktiv. tlak [psi] | 1566 psi |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) | R744 |
Elektrické připojení | Štítek DIN |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balení | Multi balení |
Funkce kontaktů | SPDT |
Funkce odblokování | Auto |
Hodnocení krytí IP | IP65 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kontakty | AC=6 A, 250 V |
Max. provozní tlak [bar] | 143 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 2074 psig |
Množství na formát balení | 25 pc |
Nižší aktiv. tlak [bar] | 98 bar |
Nižší aktiv. tlak [psi] | 1421 psi |
Poznámky o tlakových přípojkách | Deflátor |
Pressure connection length[in] | 0.55 in |
Pressure connection length[mm] | 14 mm |
Product Name Description | Presostat |
Produktová skupina | Switches and thermostats |
Připomínky k elektrickým konektorům | DIN plug not included |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 70 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 158 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
Schválení |
CE 0035 TÜV UKCA |
Specifikační klíč | CKB-2UCLA1005 |
Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 150 °C |
Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -40 °C |
Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 302 °F |
Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -40 °F |
Tlak na čepovém/matkovém připojení | VNĚJŠÍ |
Tlakový rozsah - kategorie | Vysoký tlak |
Typ | CKB |
Typ tlakového připojení | Flérový |
UK RoHS compliance | Yes |
velikost tlakové přípojky | 1/4 in |
Vyšší aktiv. tlak [bar] | 108 bar |
Vyšší aktiv. tlak [psi] | 1566 psi |