Presostat, CKB

061Z1001

Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: Flérový, velikost tlakové přípojky: 1/4 in, Hodnocení krytí IP: IP65, Max. provozní tlak [bar]: 143.0

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.207 Kilogram
Čistá hmotnost 0.18 Kilogram
Objem 7.762 Liter
EAN 5702424504731

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R744
Contain batteries No
Elektrické připojení Štítek DIN
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Funkce kontaktů SPDT
Funkce odblokování Auto
Hodnocení krytí IP IP65
Kontakty AC=6 A, 250 V
Max. provozní tlak [bar] 143 bar
Max. provozní tlak [psig] 2074 psig
Množství na formát balení 25 pc
Nižší aktiv. tlak [bar] 30 bar
Nižší aktiv. tlak [psi] 435 psi
Název produktu Presostat
Poznámky o tlakových přípojkách Deflátor
Pressure connection length[in] 0.55 in
Pressure connection length[mm] 14 mm
Produktová skupina Switches and thermostats
Připomínky k elektrickým konektorům DIN plug not included
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení CE 0035
TÜV
Specifikační klíč CKB-2UCLA1001
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 150 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 302 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojení VNĚJŠÍ
Tlakový rozsah - kategorie Vysoký tlak
Typ CKB
Typ tlakového připojení Flérový
UK RoHS compliance Yes
velikost tlakové přípojky 1/4 in
Vyšší aktiv. tlak [bar] 40 bar
Vyšší aktiv. tlak [psi] 580 psi

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality