Cívka solenoidu, HPV, 0.6 m, Napájecí napětí [V] AC: 220 - 240, Průmyslové balení

061N4138

Materiál těla: Polymer

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.12 Kilogram
Čistá hmotnost 0.12 Kilogram
Objem 0.333 Liter
EAN 5702424046569

 

Barva vodiče Modrá
CE evaluated Yes
Contain batteries No
cívka Ano
Cívka - teplota, max. [°C] 125 °C
Cívka - teplota, max. [°F] 257 °F
Délka kabelu [m] 0.6 m
Délka kabelu [palce] 23.6 in
Formát balení Průmyslové balení
Frekvence [Hz] 50 Hz
Izolace - třída 105
Materiál těla Polymer
Max. teplota prostředí 80 °C
Množství na formát balení 50 pc
Nabídka dílů- název EV/PV solenoid valves
Napájecí napětí [V] AC [Max] 240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 220 V
Název produktu Cívka solenoidu
Označení typu HPV-MOAJ900B1
Produktová skupina Solenoid valves
Příslušenství produktu Ne
Servisovatelný Ne
Spotřeba energie [W] 6 W
Typ HPV

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality