Cívka solenoidu, NEV, 0.6 m, Napájecí napětí [V] AC: 230, Průmyslové balení

061N4051

Materiál těla: Polymer

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.128 Kilogram
Čistá hmotnost 0.122 Kilogram
Objem 0.148 Liter
EAN 5702428269049

 

Barva vodiče Modrá
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
cívka Ano
Cívka - teplota, max. [°C] 125 °C
Cívka - teplota, max. [°F] 257 °F
Délka kabelu [m] 0.6 m
Délka kabelu [palce] 23.6 in
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Průmyslové balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Izolace - třída 105
Materiál těla Polymer
Max. teplota prostředí 80 °C
Množství na formát balení 100 pc
Nabídka dílů- název EV/PV solenoid valves
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Název produktu Cívka solenoidu
Označení typu NEV-MOAI513UB1
Produktová skupina Solenoid valves
Příslušenství produktu Ne
Schválení UL
SCIP dossier no. f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP dossier product name Four-way valve(1)
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie [W] 7 W
Typ NEV
UL evaluated Yes

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality