Cívka solenoidu, VPV, 0.6 m, Napájecí napětí [V] AC: 220 - 240, Průmyslové balení

061N4023

Materiál těla: Polymer

제품 세부정보

Brutto hmotnost 0.129 Kilogram
Čistá hmotnost 0.124 Kilogram
Objem 0.154 Liter
EAN 5702428269070

 

Barva vodiče Modrá
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
cívka Ano
Cívka - teplota, max. [°C] 125 °C
Cívka - teplota, max. [°F] 257 °F
Délka kabelu [m] 0.6 m
Délka kabelu [palce] 23.6 in
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Průmyslové balení
Frekvence [Hz] 50 Hz
Izolace - třída B
Materiál těla Polymer
Max. teplota prostředí 125 °C
Množství na formát balení 100 pc
Nabídka dílů- název EV/PV solenoid valves
Napájecí napětí [V] AC [Max] 240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 220 V
Název produktu Cívka solenoidu
Označení typu VPV-MOAJ503B1
Produktová skupina Solenoid valves
Příslušenství produktu Ne
Schválení CE
VDE
UKCA
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie [W] 7 W
Typ VPV
UK RoHS compliance Out of scope

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality