NEV, 1 m, Napajalna napetost [V] AC: 240, Industrijski paket

061N4015

Body material: Polymer

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.142 Kilogram
Čistá hmotnost 0.135 Kilogram
Objem 0.266 Liter
EAN 5702428269117

 

Barva vodiče Modrá
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
cívka Ano
Cívka - teplota, max. [°C] 130 °C
Cívka - teplota, max. [°F] 266 °F
Délka kabelu [m] 1 m
Délka kabelu [palce] 39 in
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Průmyslové balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Izolace - třída B
Materiál těla Polymer
Max. teplota prostředí 80 °C
Množství na formát balení 100 pc
Nabídka dílů- název EV/PV solenoid valves
Napájecí napětí [V] AC 240 V
Název produktu Cívka solenoidu
Označení typu NEV-MOAJ502B1
Produktová skupina Solenoid valves
Příslušenství produktu Ne
Schválení CE
UKCA
VDE
SCIP dossier no. f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP dossier product name Four-way valve(1)
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie [W] [Max] 7 W
Spotřeba energie [W] [Min] 6 W
Typ NEV
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality