4-cestný reverzní ventil, STF-H0429

061L1352

Roz.tepl. média [°C]: -30 - 130, MaxOPD [bar]: 31.0, MinODP [bar]: 3.000, Sání - rozměr připojení [in]: 3/4, Výtlak - rozměr připojení [in]: 1/2, Model - nast. Styl: F

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.756 Kilogram
Čistá hmotnost 0.672 Kilogram
Objem 2.506 Liter
EAN 5702424157159

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R134a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R410A
R448A
R449A
R452B
R454B
R454C
cívka Ne
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Průmyslové balení
In scope of WEEE and contain batteries No
Kap. - stav 1 [°C] 0°C sub-cooling
38°C condensing
5°C evaporating
5°C super-heat
Kap. - stav 2 [°C] 54,4 °C condensing
5°C sub-cooling
5°C super-heat
7,2°C evaporating
Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond1)[kW] 16.1 kW
Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond2)[kW] 13.73 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond1)[kW] 22.66 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond2)[kW] 19.34 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond1)[kW] 20.81 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond2)[kW] 18.01 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond1)[kW] 29.35 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond2)[kW] 25.4 kW
Max. netěsnost [cm³/min] 1500 cm³/min
Max. provozní tlak [bar] 45 bar
MaxOPD [bar] 31 bar
MaxOPD [psig] 450 psig
MinODP [bar] 3 bar
MinODP [psi] 50 psi
Množství na formát balení 24 pc
Model - nast. Styl F
Název produktu 4-cestný reverzní ventil
Odolnost vůči nárazům - standard JIS C 60068-2-27
Odolnost vůči vibracím [m/s²] 19.6 m/s²
Označení typu STF-H0429
Process connection material Měď
Produktová skupina 4-way reversing valves
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 55 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -30 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 131 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -4 °F
Schválení CE
UKCA
VDE
SCIP dossier no. 56201691-6440-4ffa-b910-016806dbd912
SCIP dossier product name STF 4-WAY REV. VALVE H0429 I/24
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sání - rozměr připojení [in] 3/4
Sání - rozměr připojení [mm] 12.95 mm
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 130 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -30 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 248 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -4 °F
Typ STF
UK RoHS compliance Out of scope
Vibrační test - standard JIS C 60068-2-6
Výpar/kond - rozměr připojení [mm] 12,95
Výpar/kond - rozměr připojení [in] 1/2
Výtlak - rozměr připojení [in] 1/2
Výtlak - rozměr připojení [mm] 9.7 mm
Výtlak - typ připojení VNĚJŠÍ

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality