4-cestný reverzní ventil

061L1345

Roz.tepl. média [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31.0, MinODP [bar]: 3.000, Sání - rozměr připojení [in]: 1 5/8, Výtlak - rozměr připojení [in]: 1 1/8, Model - nast. Styl: G

Detaily produktu

Brutto hmotnost 6.092 Kilogram
Čistá hmotnost 3.3 Kilogram
Objem 38.54 Liter
EAN 5702424046538

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R1234ze(E)
R134a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R452B
R454B
R454C
R513A
cívka Ne
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Jednotlivé balení
In scope of WEEE and contain batteries No
Kap. - stav 1 [°C] 0°C sub-cooling
38°C condensing
5°C evaporating
5°C super-heat
Kap. - stav 2 [°C] 54,4 °C condensing
5°C sub-cooling
5°C super-heat
7,2°C evaporating
Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond1)[kW] 58.18 kW
Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond2)[kW] 53.74 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond1)[kW] 81.89 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond2)[kW] 75.68 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond1)[kW] 71.3 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond2)[kW] 64.24 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond1)[kW] 100.56 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond2)[kW] 90.62 kW
Max. netěsnost [cm³/min] 10000 cm³/min
Max. provozní tlak [bar] 49 bar
MaxOPD [bar] 31 bar
MaxOPD [psig] 450 psig
MinODP [bar] 3 bar
MinODP [psi] 44 psi
Množství na formát balení 1 pc
Model - nast. Styl G
Název produktu 4-cestný reverzní ventil
Odolnost vůči nárazům - standard JIS C 60068-2-27
Odolnost vůči vibracím [m/s²] 19.6 m/s²
Označení typu STF-3015G
Process connection material Měď
Produktová skupina 4-way reversing valves
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 55 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -30 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 131 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -22 °F
Schválení CE
UKCA
VDE
SCIP dossier no. f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP dossier product name Four-way valve(1)
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sání - rozměr připojení [in] 1 5/8
Sání - rozměr připojení [mm] 41.7 mm
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 160 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -30 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 320 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -22 °F
Typ STF
UK RoHS compliance Out of scope
Vibrační test - standard JIS C 60068-2-6
Výpar/kond - rozměr připojení [mm] 41,7
Výpar/kond - rozměr připojení [in] 1 5/8
Výtlak - rozměr připojení [in] 1 1/8
Výtlak - rozměr připojení [mm] 28.5 mm
Výtlak - typ připojení VNĚJŠÍ

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality