4-cestný reverzní ventil, STF-2011G3

061L1219

Roz.tepl. média [°C]: -20 - 130, MaxOPD [bar]: 31.0, MinODP [bar]: 3.000, Sání - rozměr připojení [in]: 1 1/8, Výtlak - rozměr připojení [in]: 7/8, Model - nast. Styl: B

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.468 Kilogram
Čistá hmotnost 1.51 Kilogram
Objem 18.315 Liter
EAN 5702428273510

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R134a
R22
R404A
R407C
R410A
cívka Ne
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Jednotlivé balení
In scope of WEEE and contain batteries No
Kap. - stav 1 [°C] 0°C sub-cooling
38°C condensing
5°C evaporating
5°C super-heat
Kap. - stav 2 [°C] 54,4 °C condensing
5°C sub-cooling
5°C super-heat
7,2°C evaporating
Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond1)[kW] 38.49 kW
Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond2)[kW] 35.56 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond1)[kW] 54.18 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond2)[kW] 50.08 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond1)[kW] 47.19 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond2)[kW] 42.52 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond1)[kW] 66.55 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond2)[kW] 59.98 kW
Max. netěsnost [cm³/min] 6000 cm³/min
MaxOPD [bar] 31 bar
MaxOPD [psig] 450 psig
MinODP [bar] 3 bar
MinODP [psi] 44 psi
Množství na formát balení 1 pc
Model - nast. Styl B
Název produktu 4-cestný reverzní ventil
Odolnost vůči nárazům - standard JIS C 60068-2-27
Odolnost vůči vibracím [m/s²] 19.6 m/s²
Označení typu STF-2011G3
Process connection material Měď
Produktová skupina 4-way reversing valves
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 55 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -20 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 131 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -4 °F
Schválení CE
UKCA
VDE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Sání - rozměr připojení [in] 1 1/8
Sání - rozměr připojení [mm] 28.9 mm
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 130 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -20 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 266 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -4 °F
Typ STF
UK RoHS compliance Out of scope
Vibrační test - standard JIS C 60068-2-6
Výpar/kond - rozměr připojení [mm] 28,9
Výpar/kond - rozměr připojení [in] 1 1/8
Výtlak - rozměr připojení [in] 7/8
Výtlak - rozměr připojení [mm] 22.5 mm
Výtlak - typ připojení VNĚJŠÍ

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality