4-cestný reverzní ventil, STF-0715G3
061L1158
Roz.tepl. média [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31.0, MinODP [bar]: 3.000, Sání - rozměr připojení [in]: 1 1/8, Výtlak - rozměr připojení [in]: 7/8, Model - nast. Styl: B
Roz.tepl. média [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31.0, MinODP [bar]: 3.000, Sání - rozměr připojení [in]: 1 1/8, Výtlak - rozměr připojení [in]: 7/8, Model - nast. Styl: B
Brutto hmotnost | 1.643 Kilogram |
Čistá hmotnost | 1.36 Kilogram |
Volume | 9.601 Liter |
EAN | 5702428273824 |
Brutto hmotnost | 1.643 Kilogram |
Čistá hmotnost | 1.36 Kilogram |
Volume | 9.601 Liter |
EAN | 5702428273824 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) |
R134a R22 R404A R407C R410A |
cívka | Ne |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balení | Průmyslové balení |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap. - stav 1 [°C] |
0°C sub-cooling 38°C condensing 5°C evaporating 5°C super-heat |
Kap. - stav 2 [°C] |
54,4 °C condensing 5°C sub-cooling 5°C super-heat 7,2°C evaporating |
Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond1)[kW] | 27.03 kW |
Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond2)[kW] | 24.98 kW |
Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond1)[kW] | 38.05 kW |
Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond2)[kW] | 35.17 kW |
Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond1)[kW] | 33.14 kW |
Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond2)[kW] | 29.85 kW |
Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond1)[kW] | 46.74 kW |
Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond2)[kW] | 42.11 kW |
Max. netěsnost [cm³/min] | 6000 cm³/min |
MaxOPD [bar] | 31 bar |
MaxOPD [psig] | 450 psig |
MinODP [bar] | 3 bar |
MinODP [psi] | 44 psi |
Množství na formát balení | 6 pc |
Model - nast. Styl | B |
Odolnost vůči nárazům - standard | JIS C 60068-2-27 |
Odolnost vůči vibracím [m/s²] | 19.6 m/s² |
Označení typu | STF-0715G3 |
Process connection material | Měď |
Product Name Description | 4-cestný reverzní ventil |
Produktová skupina | 4-way reversing valves |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 55 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -20 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 131 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -4 °F |
Schválení |
CE UKCA VDE |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Sání - rozměr připojení [in] | 1 1/8 |
Sání - rozměr připojení [mm] | 28.7 mm |
Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 120 °C |
Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -20 °C |
Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 248 °F |
Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -4 °F |
Typ | STF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vibrační test - standard | JIS C 60068-2-6 |
Výpar/kond - rozměr připojení [mm] | 28,7 |
Výpar/kond - rozměr připojení [in] | 1 1/8 |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 7/8 |
Výtlak - rozměr připojení [mm] | 22.5 mm |
Výtlak - typ připojení | VNĚJŠÍ |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) |
R134a R22 R404A R407C R410A |
cívka | Ne |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balení | Průmyslové balení |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap. - stav 1 [°C] |
0°C sub-cooling 38°C condensing 5°C evaporating 5°C super-heat |
Kap. - stav 2 [°C] |
54,4 °C condensing 5°C sub-cooling 5°C super-heat 7,2°C evaporating |
Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond1)[kW] | 27.03 kW |
Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond2)[kW] | 24.98 kW |
Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond1)[kW] | 38.05 kW |
Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond2)[kW] | 35.17 kW |
Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond1)[kW] | 33.14 kW |
Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond2)[kW] | 29.85 kW |
Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond1)[kW] | 46.74 kW |
Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond2)[kW] | 42.11 kW |
Max. netěsnost [cm³/min] | 6000 cm³/min |
MaxOPD [bar] | 31 bar |
MaxOPD [psig] | 450 psig |
MinODP [bar] | 3 bar |
MinODP [psi] | 44 psi |
Množství na formát balení | 6 pc |
Model - nast. Styl | B |
Odolnost vůči nárazům - standard | JIS C 60068-2-27 |
Odolnost vůči vibracím [m/s²] | 19.6 m/s² |
Označení typu | STF-0715G3 |
Process connection material | Měď |
Product Name Description | 4-cestný reverzní ventil |
Produktová skupina | 4-way reversing valves |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 55 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -20 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 131 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -4 °F |
Schválení |
CE UKCA VDE |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Sání - rozměr připojení [in] | 1 1/8 |
Sání - rozměr připojení [mm] | 28.7 mm |
Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 120 °C |
Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -20 °C |
Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 248 °F |
Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -4 °F |
Typ | STF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vibrační test - standard | JIS C 60068-2-6 |
Výpar/kond - rozměr připojení [mm] | 28,7 |
Výpar/kond - rozměr připojení [in] | 1 1/8 |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 7/8 |
Výtlak - rozměr připojení [mm] | 22.5 mm |
Výtlak - typ připojení | VNĚJŠÍ |