Regulátor otáček ventilátoru, XGE-EC

061H3247

Tovární nastavení [bar]: 28.00, P pásmo max. [bar]: 7.0, Regulační rozsah [bar] Pe [Min]: 22.00, Regulační rozsah  [bar] Pe [Max]: 39.00, Označení typu: XGE-6S-E

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.224 Kilogram
Čistá hmotnost 0.19 Kilogram
Objem 0.735 Liter
EAN 5702428531634

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R407H
R410A
R449B
R450A
R513A
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Hodnocení krytí IP IP65
In scope of WEEE and contain batteries No
Max. provozní tlak [bar] 47 bar
Max. provozní tlak [psig] 681 psig
Množství na formát balení 50 pc
Napájecí napětí [V] DC 10 V
Norma pro tlakové přívodní hrdlo Flérový
Norma pro tlakové přívodní hrdlo DIN 8906
Název produktu Regulátor otáček ventilátoru
Označení typu XGE-6S-E
P pásmo max. [bar] 7 bar
P pásmo max. [psi] 101 psi
Plášť UZAVŘENO
Poznámky o tlakových přípojkách se Schrader ventilem
Produktová skupina Electronic controllers
Příslušenství produktu Ne
Přívod tlaku vnitřní / vnější Vnitřní
Regulační rozsah [bar] Pe [Min] 22 bar
Regulační rozsah [MPa] Pe [Max] 3.9 MPa
Regulační rozsah [MPa] Pe [Min] 2.2 MPa
Regulační rozsah [psig] Pe [Max] 566 psig
Regulační rozsah [psig] Pe [Min] 319 psig
Regulační rozsah  [bar] Pe [Max] 39 bar
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 55 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -20 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 131 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -4 °F
Schválení CE
UKCA
Servisovatelný Ne
Supply voltage [V] DC 10 V
Totožný výrobek 061H3104
061H3147
Tovární nastavení [bar] 28 bar
Tovární nastavení [psig] 406 psig
Typ XGE-EC
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost tlakového přívodního hrdla [palce] 1/4

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality