Patronový presostat, ACB, 2.50 bar, 1.50 bar
061F7126
Vyšší aktiv. tlak [bar]: 2.50, Nižší aktiv. tlak [bar]: 1.50, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPST(NC), Typ tlakového připojení: Flérový, velikost tlakové přípojky: 1/4 in, Elektrické připojení: Kabel, Hodnocení krytí IP: IP65