Patronový presostat, ACB, 28.00 bar, 21.00 bar

061F6007

Vyšší aktiv. tlak [bar]: 28.00, Nižší aktiv. tlak [bar]: 21.00, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPST(NC), Typ tlakového připojení: Flérový, velikost tlakové přípojky: 1/4 in, Elektrické připojení: Konektory se štítky, Hodnocení krytí IP: IP40

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.07 Kilogram
Čistá hmotnost 0.066 Kilogram
Objem 0.069 Liter
EAN 5702428268035

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Chladiva bez obsahu oleje R134a
R513A
Chladiva schválená UL R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Chladivo (Chladiva) R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Destrukční tlak [bar] [bar] 200 bar
Destrukční tlak [psig] 2900 psig
Elektrické připojení Konektory se štítky
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Průmyslové balení
Funkce kontaktů SPST(NC)
Funkce odblokování Auto
Hodnocení krytí IP IP40
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompatibilita maziv Aplikace bez oleje
Kontakty AC=6 A, 250 V
Max. provozní tlak [bar] 45 bar
Max. provozní tlak [psig] 653 psig
Množství na formát balení 300 pc
Montáž Vertical +/- 45º
Nižší aktiv. tlak [bar] 21 bar
Nižší aktiv. tlak [psi] 305 psi
Název produktu Patronový presostat
Plášť PRAVIDELNÝ
Poznámky o tlakových přípojkách Deflátor
Produktová skupina Switches and thermostats
Příslušenství produktu Příslušenství spínače
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 85 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -30 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 185 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -20 °F
Schválení C UL US UL873
CE 0035
TÜV
SCIP dossier no. 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dossier product name ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikační klíč ACB-2UB56
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 135 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -55 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 275 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -70 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojení VNĚJŠÍ
Tlakový rozsah - kategorie Vysoký tlak
Typ ACB
Typ tlakového připojení Flérový
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
UL evaluated Yes
velikost tlakové přípojky 1/4 in
Vyšší aktiv. tlak [bar] 28 bar
Vyšší aktiv. tlak [psi] 406 psi

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality