Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
061F5016 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
Patronový presostat, ACB, 28 bar, 20 bar
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Patronový presostat, ACB, 28 bar, 20 bar
061F5016
Vyšší aktiv. tlak [bar]: 28, Nižší aktiv. tlak [bar]: 20, Funkce odblokování: Manuální, Funkce kontaktů: SPST(NC), Typ tlakového připojení: Flérový, velikost tlakové přípojky: 1/4 in, Elektrické připojení: Kabel, Hodnoceníkrytí IP: IP65
Množstevní ceny
Dosáhněte úspor nákladů díky hromadnému nákupu
Množství | Units of measure | Cena |
---|