Patronový presostat, ACB, 27.5 bar, 19.2 bar

061F5013

Vyšší aktiv. tlak [bar]: 27.5, Nižší aktiv. tlak [bar]: 19.2, Funkce odblokování: Manuální, Funkce kontaktů: SPST(NC), Typ tlakového připojení: Flérový, velikost tlakové přípojky: 1/4 in, Elektrické připojení: Kabel, Hodnoceníkrytí IP: IP65

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.128 Kilogram
Čistá hmotnost 0.122 Kilogram
Objem 0.45 Liter
EAN 5702428268165

 

Barva vodiče Černá
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Chladiva bez obsahu oleje R134a
R513A
Chladiva schválená UL R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Chladivo (Chladiva) R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Contain batteries No
Destrukční tlak [bar] [bar] 200 bar
Destrukční tlak [psig] 2900 psig
Délka kabelu [m] 2.5 m
Délka kabelu [palce] 98.43 in
Elektrické připojení Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Průmyslové balení
Funkce kontaktů SPST(NC)
Funkce odblokování Manuální
Hodnoceníkrytí IP IP65
Kompatibilita maziv Aplikace bez oleje
Kontakty AC=6 A, 250 V
Max. provozní tlak [bar] 45 bar
Max. provozní tlak [psig] 653 psig
Množství na formát balení 50 pc
Montáž Vertical +/- 45º
Nižší aktiv. tlak [bar] 19.2 bar
Nižší aktiv. tlak [psi] 278 psi
Název produktu Patronový presostat
Plášť EPOXIDOVÝ TYPE
Poznámky o tlakových přípojkách Deflátor
Produktová skupina Switches and thermostats
Příslušenství produktu Příslušenství spínače
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 85 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -30 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 185 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -20 °F
Schválení C UL US UL873
CE 0035
TÜV
SCIP dossier no. 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dossier product name ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikační klíč ACB-2UB114MW
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 135 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -55 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 275 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -70 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojení VNĚJŠÍ
Tlakový rozsah - kategorie Vysoký tlak
Typ ACB
Typ kabelu AWG18
Typ tlakového připojení Flérový
UL evaluated Yes
velikost tlakové přípojky 1/4 in
Vyšší aktiv. tlak [bar] 27.5 bar
Vyšší aktiv. tlak [psi] 399 psi

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality