Patronový presostat, ACB, 28 bar, 21 bar

061F3080

Vyšší aktiv. tlak [bar]: 28, Nižší aktiv. tlak [bar]: 21, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPST(NC), Typ tlakového připojení: Pájení, ODM, Elektrické připojení: Kabel, Hodnoceníkrytí IP: IP65

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.065 Kilogram
Čistá hmotnost 0.06 Kilogram
Objem 0.182 Liter
EAN 5702428268271

 

Barva vodiče Černá
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Chladiva bez obsahu oleje R134a
R513A
Chladiva schválená UL R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Chladivo (Chladiva) R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Contain batteries No
Destrukční tlak [bar] [bar] 200 bar
Destrukční tlak [psig] 2900 psig
Délka kabelu [m] 1 m
Délka kabelu [palce] 39.37 in
Elektrické připojení Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Průmyslové balení
Funkce kontaktů SPST(NC)
Funkce odblokování Auto
Hodnoceníkrytí IP IP65
Kompatibilita maziv Aplikace bez oleje
Kontakty AC=6 A, 250 V
Max. provozní tlak [bar] 45 bar
Max. provozní tlak [psig] 653 psig
Množství na formát balení 100 pc
Montáž Vertical +/- 45º
Nižší aktiv. tlak [bar] 21 bar
Nižší aktiv. tlak [psi] 305 psi
Název produktu Patronový presostat
Plášť NORMÁLNÍ TAVENINA
Poznámky o tlakových přípojkách Měděná trubka (konec=7 mm)
Produktová skupina Switches and thermostats
Příslušenství produktu Příslušenství spínače
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 85 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -30 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 185 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -20 °F
Schválení C UL US UL873
CE 0035
TÜV
SCIP dossier product name ACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Specifikační klíč ACB-2UB118W
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 135 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -55 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 275 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -70 °F
Tlak přip. -rozměr [mm] 6 mm
Tlakový rozsah - kategorie Vysoký tlak
Typ ACB
Typ kabelu AWG18
Typ tlakového připojení Pájení, ODM
UL evaluated Yes
Vyšší aktiv. tlak [bar] 28 bar
Vyšší aktiv. tlak [psi] 406 psi

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality