Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
061F3034 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
Patronový presostat, ACB, 25.00 bar, 20.00 bar
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Patronový presostat, ACB, 25.00 bar, 20.00 bar
061F3034
Vyšší aktiv. tlak [bar]: 25.00, Nižší aktiv. tlak [bar]: 20.00, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPST(NC), Typ tlakového připojení: Pájení, ODM, Elektrické připojení: Konektory se štítky, Hodnocení krytí IP: IP40