Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.851 Kilogram
Čistá hmotnost 0.794 Kilogram
Volume 1.095 Liter
EAN 5702428229340

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
In scope of WEEE and contain batteries No
MiniMess v ceně Ano
Množství na formát balení 18 pc
Počet vstupů [ks] 1 pc
Počet výstupů [pc] 2 pc
Product Name Description Testovací ventil
Produktová skupina Shut-off and regulating valves
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 120 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -20 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 248 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -4 °F
Schválení EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Specifikační klíč MBV5000-221X
Test funkce Samostatný
Testování typu tlakového připojení M
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [Max] 120 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [Min] 0 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] olej [Max] 180 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] olej [Min] 0 bar
Tlumič rázů No
Typ MBV 5000
Typ tlakového připojení Příruba
Typ výstupního připojení Příruba
UK RoHS compliance Out of scope
velikost testovací tlakové přípojky 16 x 2

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality