Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.515 Kilogram
Čistá hmotnost 1.404 Kilogram
Volume 2.23 Liter
EAN 5702423058945

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
In scope of WEEE and contain batteries No
Množství na formát balení 9 pc
Norma pro testování závitového připojení ISO 228-1
Poznámky s ohledem na testování tlakového připojení Ucpávka
Počet vstupů [ks] 4 pc
Počet výstupů [pc] 4 pc
Product Name Description Testovací ventil
Produktová skupina Shut-off and regulating valves
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 120 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -20 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 248 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -4 °F
Schválení EAC
LLC CDC EURO-TYSK
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Specifikační klíč MBV5000-1401
Test funkce Samostatný
Testování typu tlakového připojení G
Tlak na čepovém/matkovém připojení VNĚJŠÍ
Tlakové připojení - norma DIN 3852-E
Tlakové závitové připojení norma ISO 228-1
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [Max] 120 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [Min] 0 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] olej [Max] 180 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] olej [Min] 0 bar
Tlumič rázů No
Typ MBV 5000
Typ tlakového připojení G
Typ výstupního připojení Příruba
UK RoHS compliance Out of scope
velikost testovací tlakové přípojky 1/4
velikost tlakové přípojky 1/4
Zkušební tlak vnější/vnitřní VNĚJŠÍ

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality