Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.14 Kilogram
Čistá hmotnost 0.924 Kilogram
Volume 1.703 Liter
EAN 5702423059102

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
In scope of WEEE and contain batteries No
MiniMess v ceně Ano
Množství na formát balení 12 pc
Počet vstupů [ks] 1 pc
Počet výstupů [pc] 3 pc
Product Name Description Testovací ventil
Produktová skupina Shut-off and regulating valves
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 120 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -20 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 248 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -4 °F
Schválení EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Specifikační klíč MBV5000-3311
Test funkce Společný
Testování typu tlakového připojení M
Tlak na čepovém/matkovém připojení VNĚJŠÍ
Tlakové připojení - norma DIN 3852-E
Tlakové závitové připojení norma ISO 228-1
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [Max] 120 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [Min] 0 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] olej [Max] 180 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] olej [Min] 0 bar
Tlumič rázů No
Typ MBV 5000
Typ tlakového připojení G
Typ výstupního připojení Příruba
UK RoHS compliance Out of scope
velikost testovací tlakové přípojky 16 x 2
velikost tlakové přípojky 1/4

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality