Tlakový snímač s vysílačem, MBS 5100, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

060N1020

Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 5100-2011-H3CB04-4

Product details

Brutto hmotnost 0.414 Kilogram
Čistá hmotnost 0.343 Kilogram
Objem 0.647 Liter
EAN 5702423059904

 

+ supply Pin 1
- společný Pin 2
Accuracy, typical [±FS%] 0.1 %
Adj. zero point and span No
Ambient temperature range [°C] [max] 85 °C
Ambient temperature range [°C] [min] -40 °C
Approval CE
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Compensated temp. range [°C] [max] 80 °C
Compensated temp. range [°C] [min] 0 °C
Compensated temp. range [°F] [max] 176 °F
Compensated temp. range [°F] [min] 32 °F
Contain batteries No
Doba odezvy, max. [ms] 4 ms
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connection size M20
Electrical connection standard EN 175301-803-A
Elektrické připojení Angular connector
Elektrické zásuvky/zástrčky Vnitřní a vnější
Enclosure rating IP IP65
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flush diaphragm No
Formát balení Multi balení
High Clipping Level 22.4
In scope of WEEE Yes
International Article Number 5702423059904
Jiskrově bezpečný Ne
Low Clipping level 3.6
Medium temperature range [°F] [max] 185 °F
Medium temperature range [°F] [min] -40 °F
Množství na formát balení 8 pc
Non-linearity BFSL [±FS%] 0.2 %
Output signal [mA] [max] 20 mA
Output signal [mA] [min] 4 mA
Overload pressure max. [bar] 20 bar
Pressure connection standard ISO 228-1
Pressure connection type G
Pressure reference Gauge (relative)
Product group Sensors
Product Name Description Pressure transmitter
Pulse-snubber No
Přesnost Max. +/- FS [%] 0.3 %
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 185 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Specification key MBS 5100-2011-H3CB04-4
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 85 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -40 °C
Test Signal PIN 3
Tlak na čepovém/matkovém připojení VNĚJŠÍ
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] 10 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] 0 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max] 145 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min] 0 psi
Type MBS 5100
velikost tlakové přípojky 1/4
Výstupní signál Current

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality