Termostat, CAS1080

060L502066

Rozsah teploty [°C]: 70 - 120, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Pevný senzor, Hodnoceníkrytí IP: IP67

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.116 Kilogram
Čistá hmotnost 1.06 Kilogram
Objem 5.087 Liter
EAN 5702423151790

 

Alarm signál Stoupající
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Dif. (FS) [°C] 3 K
Délka jímky min. [mm] 200 mm
Délka připojení pouzdra na čidlo [mm] 75 mm
Elektrické připojení Přišroubovaný kabelový vstup
Elektrické zásuvky/zástrčky VNĚJŠÍ
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Funkce kontaktů SPDT
Funkce odblokování Auto
Hodnoceníkrytí IP IP67
Kontakty AC14=0.1 A, 220 V
AC15=0.1 A, 220 V
DC13=12 W, 125 V
Materiál jímky čidla Mosaz
Maximální teplota snímače [°C] 220 °C
Maximální teplota snímače [°F] 428 °F
Minimální délka pouzdra na čidlo [palce] 7 7/8 in
Množství na formát balení 8 pc
Norma pro elektrickou specifikaci EN 60947-4/-5
Norma pro elektrické připojení DIN 40430
Náhradní díly v ceně Ochranná jímka senzoru
Název produktu Termostat
Popis produktu Termostat
Produktová skupina Switches and thermostats
Připojení pro jímku M 18 x 1.5
Připojovací rozměr elektrického připojení Pg 13.5
Připomínky k elektrickým konektorům Kovová kabelová průchodka
Příslušenství produktu Příslušenství spínače
Rozměr senzoru (Ř x L) [in] 1/2 x 2 1/2 in
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm] 13 x 63 mm
Rozsah teploty [°C] [max.] 120 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] 70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -25 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -32 °F
Schválení ABS
BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Čína
TYSK
SCIP dossier no. 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplotní rozsah [°F] [Max] 248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] 158 °F
Tovární nastavení (FS) [°C] 80 °C
Typ CAS1080
Typ diferenciálu Pevná (max. hodnota)
Typ náplně Adsorpce
Typ připojení pouzdra na čidlo G
Typ senzoru Pevný senzor
Typ továrního nastavení Vyhrazeno
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost připojení pouzdra na čidlo 3/4

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality