Termostat, CAS178

060L418366

Rozsah teploty [°C]: 20 - 80, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Dálková žárovka, Kapilární trubice [mm]: 2000, Hodnoceníkrytí IP: IP67

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.239 Kilogram
Čistá hmotnost 1.177 Kilogram
Objem 3.684 Liter
EAN 5702423182527

 

Armování Ano
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Diff. min. rozsah nast. [K] 2 K
Délka jímky min. [mm] 75 mm
Elektrické připojení Přišroubovaný kabelový vstup
Elektrické zásuvky/zástrčky VNĚJŠÍ
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Funkce kontaktů SPDT
Funkce odblokování Auto
Hodnoceníkrytí IP IP67
Kap. - délka trubice, část [in] 78 3/4 in
Kapilární trubice [mm] 2000 mm
Kontakty AC15=0.1 A, 220 V
DC13=12 W, 125 V
Maximální teplota snímače [°C] 130 °C
Maximální teplota snímače [°F] 266 °F
Minimální délka pouzdra na čidlo [palce] 3 in
Množství na formát balení 10 pc
Norma pro elektrickou specifikaci EN 60947-4/-5
Norma pro elektrické připojení DIN 40430
Náhradní díly v ceně Sada těsnění
Název produktu Termostat
Popis produktu Termostat
Produktová skupina Switches and thermostats
Připojení pro jímku M 18 x 1.5
Připojovací rozměr elektrického připojení Pg 13.5
Připomínky k elektrickým konektorům Kovová kabelová průchodka
Příslušenství produktu Příslušenství spínače
Rozměr senzoru (Ř x L) [in] 1/2 x 2 1/2 in
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm] 13 x 63 mm
Rozsah teploty [°C] [max.] 80 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] 20 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -25 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -32 °F
Schválení ABS
BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Čína
TYSK
SCIP dossier no. 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplotní rozsah [°F] [Max] 176 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] 68 °F
Typ CAS178
Typ diferenciálu Pevná (max. hodnota)
Typ náplně Adsorpce
Typ senzoru Dálková žárovka
UK RoHS compliance Out of scope

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality