Tlakový snímač s vysílačem, MBS 3050, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi

060G6247

Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 3050-3233-A1GB04-2

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.172 Kilogram
Čistá hmotnost 0.157 Kilogram
Objem 0.424 Liter
EAN 5702428833745

 

+ napájení Pin 1
+ výstup Pin 3
- společný Pin 2
Autofrettage Pressure 500 bar
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Doba odezvy, max. [ms] 4 ms
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektrické připojení Angular connector
Elektrické zásuvky/zástrčky Vnitřní a vnější
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Multi balení
Hodnocení krytí IP IP65
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Jiskrově bezpečný Ne
Mezinárodní číslo zboží 5702428833745
Množství na formát balení 14 pc
Napájecí napětí [V] DC [Max] 32 V
Napájecí napětí [V] DC [Min] 9 V
Nastavitelný nulový bod a rozsah Ne
Nelinearita BFSL ±FS [%] 0.5 %
Norma pro elektrické připojení EN 175301-803-A
Název produktu Tlakový snímač s vysílačem
Oddělovací membrána Ne
Odkaz na jednotku tlaku Sealed gauge
Poznámky ke schválení ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Produktová skupina Sensors
Přesnost +/- FS [%] 0.5 %
Přesnost Max. +/- FS [%] 1 %
Přetlak max. [bar] 960 bar
Připojovací rozměr elektrického připojení Pg 9
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 85 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 185 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení ATEX
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikační klíč MBS 3050-3233-A1GB04-2
MBS 3050-3233-A1GB04-2
MBS 3050-3233-A1GB04-2
MBS 3050-3233-A1GB04-2
MBS 3050-3233-A1GB04-2
MBS 3050-3233-A1GB04-2
MBS 3050-3233-A1GB04-2
MBS 3050-3233-A1GB04-2
MBS 3050-3233-A1GB04-2
MBS 3050-3233-A1GB04-2
MBS 3050-3233-A1GB04-2
MBS 3050-3233-A1GB04-2
MBS 3050-3233-A1GB04-2
MBS 3050-3233-A1GB04-2
MBS 3050-3233-A1GB04-2
MBS 3050-3233-A1GB04-2
MBS 3050-3233-A1GB04-2
MBS 3050-3233-A1GB04-2
MBS 3050-3233-A1GB04-2
MBS 3050-3233-A1GB04-2
MBS 3050-3233-A1GB04-2
MBS 3050-3233-A1GB04-2
MBS 3050-3233-A1GB04-2
MBS 3050-3233-A1GB04-2
MBS 3050-3233-A1GB04-2
MBS 3050-3233-A1GB04-2
MBS 3050-3233-A1GB04-2
MBS 3050-3233-A1GB04-2
MBS 3050-3233-A1GB04-2
MBS 3050-3233-A1GB04-2
MBS 3050-3233-A1GB04-2
MBS 3050-3233-A1GB04-2
MBS 3050-3233-A1GB04-2
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] 80 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] 0 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max] 176 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min] 32 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 85 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 185 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojení Vnitřní
Tlakové připojení - norma DIN 3852-E
ISO 1179-2 (Form E)
Tlakové připojení HEX [mm] 27 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] 160 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] 0 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max] 2320 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min] 0 psi
Tlumič rázů Yes
Typ MBS 3050
Typ tlakového připojení G
UK RoHS compliance Yes
velikost tlakové přípojky 1/4
Výstupní signál Voltage
Výstupní signál [V] [max.] 5 V
Výstupní signál [V] [min.] 1 V
Úroveň nízkého upínání 0.1
Úroveň vysokého upínání 5.6

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality