Tlakový snímač s vysílačem, MBS 3050, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 8700.00 psi

060G3869

Elektrické připojení: AMP Econoseal, řada J, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 3050-3836-G1GB04-2

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.141 Kilogram
Čistá hmotnost 0.131 Kilogram
Objem 0.255 Liter
EAN 5702423211302

 

+ napájení Pin 1
+ výstup Pin 3
- společný Pin 2
Autofrettage Pressure 1600 bar
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Doba odezvy, max. [ms] 4 ms
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektrické připojení AMP Econoseal, řada J
Elektrické zásuvky/zástrčky Vnitřní
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Multi balení
Hodnocení krytí IP IP67
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Jiskrově bezpečný Ne
Legacy part number 162U9907
Mezinárodní číslo zboží 5702423211302
Množství na formát balení 20 pc
Napájecí napětí [V] DC [Max] 6 V
Napájecí napětí [V] DC [Min] 5 V
Nastavitelný nulový bod a rozsah Ne
Nelinearita BFSL ±FS [%] 0.2 %
Název produktu Tlakový snímač s vysílačem
Oddělovací membrána Ne
Odkaz na jednotku tlaku Sealed gauge
Produktová skupina Sensors
Přesnost +/- FS [%] 0.3 %
Přesnost Max. +/- FS [%] 1 %
Přetlak max. [bar] 1500 bar
Připojovací rozměr elektrického připojení 3 piny
Připomínky k elektrickým konektorům Integrováno
Raciometrický k vstupu [%] [Max] 90 %
Raciometrický k vstupu [%] [Min] 10 %
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 85 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 185 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikační klíč MBS 3050-3836-G1GB04-2
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] 80 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] 0 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max] 176 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min] 32 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 85 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 185 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojení Vnitřní
Tlakové připojení - norma DIN 3852-E
ISO 1179-2 (Form E)
Tlakové připojení HEX [mm] 27 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] 600 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] 0 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max] 8700 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min] 0 psi
Tlumič rázů Yes
Typ MBS 3050
Typ tlakového připojení G
UK RoHS compliance Yes
velikost tlakové přípojky 1/4
Výstupní signál Ratio metric
Úroveň nízkého upínání 4
Úroveň vysokého upínání 98

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality