Tlakový snímač s vysílačem, MBS 4201, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi

060G3725

Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/2, Specifikační klíč: MBS 4201-1411-A1AB08-0

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.248 Kilogram
Čistá hmotnost 0.214 Kilogram
Objem 0.393 Liter
EAN 5702423195121

 

+ napájení Pin 1
- společný Pin 2
ATEX Prodejní text Ex iA IIC T5..T4 Ga/Gb
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Doba odezvy, max. [ms] 4 ms
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Angular connector
Elektrické zásuvky/zástrčky Vnitřní a vnější
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP65
In scope of WEEE Yes
Jiskrově bezpečný Ano
Max. tlak přetížení [Psi] 218 psi
Mezinárodní číslo zboží 5702423195121
Množství na formát balení 14 pc
Nastavitelný nulový bod a rozsah Ne
Nelinearita BFSL ±FS [%] 0.2 %
Norma pro elektrické připojení EN 175301-803-A
Název produktu Tlakový snímač s vysílačem
Oddělovací membrána Ne
Odkaz na jednotku tlaku Gauge (relative)
Produktová skupina Sensors
Přesnost +/- FS [%] 0.5 %
Přesnost Max. +/- FS [%] 1 %
Přetlak max. [bar] 15 bar
Připojovací rozměr elektrického připojení Pg 9
Schválení ATEX
CE
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikační klíč MBS 4201-1411-A1AB08-0
Supply voltage [V] DC [max] 28 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] 100 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] 0 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max] 212 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min] 32 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 125 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 257 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojení Vnitřní
Tlakové připojení - norma EN 837
Tlakové připojení HEX [mm] 27 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] 2.5 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] 0 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max] 36.25 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min] 0 psi
Tlumič rázů No
Typ MBS 4201
Typ tlakového připojení G
velikost tlakové přípojky 1/2
Výstupní signál Current
Výstupní signál [mA] [Max] 20 mA
Výstupní signál [mA] [Min] 4 mA
Úroveň nízkého upínání 3.6
Úroveň vysokého upínání 22.4

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality