Tlakový snímač s vysílačem, MBS 3000, 0.00 bar - 2.50 bar, 0.00 psi - 36.25 psi

060G3703

Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 3000-1421-A1AB04-0

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.171 Kilogram
Čistá hmotnost 0.153 Kilogram
Objem 0.424 Liter
EAN 5702423192465

 

+ napájení Pin 1
- společný Pin 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Doba odezvy, max. [ms] 4 ms
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektrické připojení Angular connector
Elektrické zásuvky/zástrčky Vnitřní a vnější
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Multi balení
Hodnocení krytí IP IP65
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Jiskrově bezpečný Ne
Max. tlak přetížení [Psi] 218 psi
Mezinárodní číslo zboží 5702423192465
Množství na formát balení 14 pc
Napájecí napětí [V] DC [Max] 32 V
Napájecí napětí [V] DC [Min] 9 V
Nastavitelný nulový bod a rozsah Ne
Nelinearita BFSL ±FS [%] 0.5 %
Norma pro elektrické připojení EN 175301-803-A
Název produktu Tlakový snímač s vysílačem
Oddělovací membrána Ne
Odkaz na jednotku tlaku Absolute
Poznámky ke schválení ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Přesnost +/- FS [%] 0.5 %
Přesnost Max. +/- FS [%] 1 %
Přetlak max. [bar] 15 bar
Připojovací rozměr elektrického připojení Pg 9
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 85 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 185 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení ATEX
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikační klíč MBS 3000-1421-A1AB04-0
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] 80 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] 0 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max] 176 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min] 32 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 85 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 185 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojení Vnitřní
Tlakové připojení - norma EN 837
Tlakové připojení HEX [mm] 27 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] 2.5 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] 0 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max] 36.25 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min] 0 psi
Tlumič rázů No
Typ tlakového připojení G
UK RoHS compliance Yes
velikost tlakové přípojky 1/4
Výstupní signál Current
Výstupní signál [mA] [Max] 20 mA
Výstupní signál [mA] [Min] 4 mA
Úroveň nízkého upínání 3.6
Úroveň vysokého upínání 22.4

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality