Tlakový snímač s vysílačem, MBS 3050, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi

060G3604

Elektrické připojení: AMP Econoseal, řada J, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 3050-2634-G1GB04-2

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.135 Kilogram
Čistá hmotnost 0.125 Kilogram
Objem 0.255 Liter
EAN 5702423201167

 

+ napájení Pin 1
+ výstup Pin 3
- společný Pin 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Doba odezvy, max. [ms] 4 ms
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektrické připojení AMP Econoseal, řada J
Elektrické zásuvky/zástrčky Vnitřní
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Multi balení
Hodnocení krytí IP IP67
In scope of WEEE Yes
Jiskrově bezpečný Ne
Max. tlak přetížení [Psi] 3481 psi
Mezinárodní číslo zboží 5702423201167
Množství na formát balení 20 pc
Nastavitelný nulový bod a rozsah Ne
Nelinearita BFSL ±FS [%] 0.2 %
Název produktu Tlakový snímač s vysílačem
Oddělovací membrána Ne
Odkaz na jednotku tlaku Sealed gauge
Produktová skupina Sensors
Přesnost +/- FS [%] 0.5 %
Přesnost Max. +/- FS [%] 1 %
Přetlak max. [bar] 240 bar
Připojovací rozměr elektrického připojení 3 piny
Připomínky k elektrickým konektorům Integrováno
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 85 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 185 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikační klíč MBS 3050-2634-G1GB04-2
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] 80 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] 0 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max] 176 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min] 32 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 85 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 185 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojení Vnitřní
Tlakové připojení - norma DIN 3852-E
ISO 1179-2 (Form E)
Tlakové připojení HEX [mm] 27 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] 40 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] 0 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max] 580 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min] 0 psi
Tlumič rázů Yes
Typ MBS 3050
Typ tlakového připojení G
UK RoHS compliance Yes
velikost tlakové přípojky 1/4
Výstupní signál Voltage
Výstupní signál [V] [max.] 6 V
Výstupní signál [V] [min.] 1 V
Úroveň nízkého upínání 0.1
Úroveň vysokého upínání 6.75

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality