Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
060G2422 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
Tlakový snímač s vysílačem, MBS 4010, 0 bar - 1.6 bar, 0 psi - 23.2 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Tlakový snímač s vysílačem, MBS 4010, 0 bar - 1.6 bar, 0 psi - 23.2 psi
060G2422
Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1, Specifikační klíč: MBS 4010-1211-A1CB11-2
Množstevní ceny
Dosáhněte úspor nákladů díky hromadnému nákupu
Množství | Units of measure | Cena |
---|