Tlakový snímač s vysílačem, AKS 3000, -1.00 bar - 9.00 bar, -14.50 psi - 130.50 psi

060G1895

Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/2, Specifikační klíč: AKS 3000-D631-A1AB08-0

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.2 Kilogram
Čistá hmotnost 0.186 Kilogram
Volume 0.42 Liter
EAN 5702423161591

 

+ napájení Pin 1
- společný Pin 2
China RoHS compliance Out of scope
Doba odezvy, max. [ms] 4 ms
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrické připojení Angular connector
Elektrické zásuvky/zástrčky Vnitřní a vnější
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Hodnocení krytí IP IP65
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Jiskrově bezpečný Ne
Mezinárodní číslo zboží 5702423161591
Množství na formát balení 14 pc
Napájecí napětí [V] DC [Max] 32 V
Napájecí napětí [V] DC [Min] 9 V
Nastavitelný nulový bod a rozsah Ne
Nelinearita BFSL ±FS [%] 0.5 %
Norma pro elektrické připojení EN 175301-803-A
Oddělovací membrána Ne
Odkaz na jednotku tlaku Sealed gauge
Poznámky ke schválení ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Product Name Description Tlakový snímač s vysílačem
Produktová skupina Sensors
Přesnost +/- FS [%] 1 %
Přesnost Max. +/- FS [%] 2 %
Přetlak max. [bar] 33 bar
Připojovací rozměr elektrického připojení Pg 9
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 85 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 185 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schvalovací norma 6967179
E227388
E31024
Schválení ATEX
GOST POCC
cUR
SCIP dossier no. 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP dossier product name Sensor AKS 3000
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikační klíč AKS 3000-D631-A1AB08-0
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] 40 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] -30 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max] 104 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min] -22 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 85 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 185 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojení Vnitřní
Tlakové připojení - norma EN 837
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] 9 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] -1 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max] 130.5 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min] -14.5 psi
Tlumič rázů No
Typ AKS 3000
Typ tlakového připojení G
UK RoHS compliance Out of scope
velikost tlakové přípojky 1/2
Výstupní signál Current
Výstupní signál [mA] [Max] 20 mA
Výstupní signál [mA] [Min] 4 mA
Úroveň nízkého upínání 3.6
Úroveň vysokého upínání 22.4

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality