Tlakový snímač s vysílačem, MBS 3250, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.00 psi

060G1867

Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 3250-3031-A1GB04-1

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.176 Kilogram
Čistá hmotnost 0.157 Kilogram
Objem 0.395 Liter
EAN 5702423161010

 

+ napájení Pin 1
- společný Pin 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Doba odezvy, max. [ms] 4 ms
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektrické připojení Angular connector
Elektrické zásuvky/zástrčky Vnitřní a vnější
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Multi balení
Hodnocení krytí IP IP65
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Jiskrově bezpečný Ne
Mezinárodní číslo zboží 5702423161010
Množství na formát balení 14 pc
Napájecí napětí [V] DC [Max] 32 V
Napájecí napětí [V] DC [Min] 9 V
Nastavitelný nulový bod a rozsah Ne
Nelinearita BFSL ±FS [%] 0.2 %
Norma pro elektrické připojení EN 175301-803-A
Název produktu Tlakový snímač s vysílačem
Oddělovací membrána Ne
Odkaz na jednotku tlaku Sealed gauge
Poznámky ke schválení ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Produktová skupina Sensors
Přesnost +/- FS [%] 0.5 %
Přesnost Max. +/- FS [%] 1 %
Přetlak max. [bar] 600 bar
Připojovací rozměr elektrického připojení Pg 9
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 100 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 212 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení ATEX
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikační klíč MBS 3250-3031-A1GB04-1
MBS 3250-3031-A1GB04-1
MBS 3250-3031-A1GB04-1
MBS 3250-3031-A1GB04-1
MBS 3250-3031-A1GB04-1
MBS 3250-3031-A1GB04-1
MBS 3250-3031-A1GB04-1
MBS 3250-3031-A1GB04-1
MBS 3250-3031-A1GB04-1
MBS 3250-3031-A1GB04-1
MBS 3250-3031-A1GB04-1
MBS 3250-3031-A1GB04-1
MBS 3250-3031-A1GB04-1
MBS 3250-3031-A1GB04-1
MBS 3250-3031-A1GB04-1
MBS 3250-3031-A1GB04-1
MBS 3250-3031-A1GB04-1
MBS 3250-3031-A1GB04-1
MBS 3250-3031-A1GB04-1
MBS 3250-3031-A1GB04-1
MBS 3250-3031-A1GB04-1
MBS 3250-3031-A1GB04-1
MBS 3250-3031-A1GB04-1
MBS 3250-3031-A1GB04-1
MBS 3250-3031-A1GB04-1
MBS 3250-3031-A1GB04-1
MBS 3250-3031-A1GB04-1
MBS 3250-3031-A1GB04-1
MBS 3250-3031-A1GB04-1
MBS 3250-3031-A1GB04-1
MBS 3250-3031-A1GB04-1
MBS 3250-3031-A1GB04-1
MBS 3250-3031-A1GB04-1
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] 100 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] 0 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max] 212 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min] 32 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 125 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 257 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojení Vnitřní
Tlakové připojení - norma DIN 3852-E
ISO 1179-2 (Form E)
Tlakové připojení HEX [mm] 27 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] 100 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] 0 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max] 1450 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min] 0 psi
Tlumič rázů Yes
Typ MBS 3250
Typ tlakového připojení G
UK RoHS compliance Yes
velikost tlakové přípojky 1/4
Výstupní signál Current
Výstupní signál [mA] [Max] 20 mA
Výstupní signál [mA] [Min] 4 mA
Úroveň nízkého upínání 3.6
Úroveň vysokého upínání 22.4

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality