Tlakový snímač s vysílačem, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

060G1777

Elektrické připojení: M12 x 1, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 3250-3435-E3GB04-1

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.158 Kilogram
Čistá hmotnost 0.143 Kilogram
Objem 0.253 Liter
EAN 5702423154203

 

+ napájení Pin 1
+ výstup Pin 2
- společný Pin 3
Autofrettage Pressure 1600 bar
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Doba odezvy, max. [ms] 4 ms
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení M12 x 1
Elektrické zásuvky/zástrčky Vnitřní
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP67
In scope of WEEE Yes
Jiskrově bezpečný Ne
Mezinárodní číslo zboží 5702423154203
Množství na formát balení 20 pc
Nastavitelný nulový bod a rozsah Ne
Nelinearita BFSL ±FS [%] 0.2 %
Norma pro elektrické připojení IEC 61076-2-101
Název produktu Tlakový snímač s vysílačem
Oddělovací membrána Ne
Odkaz na jednotku tlaku Sealed gauge
Produktová skupina Sensors
Přesnost +/- FS [%] 0.5 %
Přesnost Max. +/- FS [%] 1 %
Přetlak max. [bar] 600 bar
Připojovací rozměr elektrického připojení 4 piny
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 90 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -25 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 194 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -13 °F
Schválení CE
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikační klíč MBS 3250-3435-E3GB04-1
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 15 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] 100 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] 0 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max] 212 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min] 32 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 125 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 257 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojení Vnitřní
Tlakové připojení - norma DIN 3852-E
ISO 1179-2 (Form E)
Tlakové připojení HEX [mm] 27 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] 250 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] 0 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max] 3625 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min] 0 psi
Tlumič rázů Yes
Typ MBS 3250
Typ tlakového připojení G
velikost tlakové přípojky 1/4
Výstupní signál Voltage
Výstupní signál [V] [max.] 10 V
Výstupní signál [V] [min.] 0 V
Úroveň nízkého upínání 0
Úroveň vysokého upínání 11.5

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality