Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
060G1733 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
Tlakový snímač s vysílačem, MBS 3250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Tlakový snímač s vysílačem, MBS 3250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi
060G1733
Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 3250-3635-A1GB04-1
Množstevní ceny
Dosáhněte úspor nákladů díky hromadnému nákupu
Množství | Units of measure | Cena |
---|