Tlakový snímač s vysílačem, MBS 33, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

060G1259

Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/2, Specifikační klíč: MBS 33-3035-A1AB08-0

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.233 Kilogram
Čistá hmotnost 0.186 Kilogram
Objem 0.411 Liter
EAN 5702423063024

 

+ napájení Pin 1
+ výstup Pin 3
- společný Pin 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Doba odezvy, max. [ms] 4 ms
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Angular connector
Elektrické zásuvky/zástrčky Vnitřní a vnější
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP65
In scope of WEEE Yes
Jiskrově bezpečný Ne
Mezinárodní číslo zboží 5702423063024
Množství na formát balení 14 pc
Napájecí proud max. [mA] 8 mA
Nastavitelný nulový bod a rozsah Ne
Nelinearita BFSL ±FS [%] 0.2 %
Norma pro elektrické připojení EN 175301-803-A
Název produktu Tlakový snímač s vysílačem
Oddělovací membrána Ne
Odkaz na jednotku tlaku Sealed gauge
Poznámky ke schválení ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Produktová skupina Sensors
Přesnost +/- FS [%] 0.3 %
Přesnost Max. +/- FS [%] 0.8 %
Přetlak max. [bar] 200 bar
Připojovací rozměr elektrického připojení Pg 9
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 85 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 185 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení ATEX
CE
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikační klíč MBS 33-3035-A1AB08-0
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 15 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] 80 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] 0 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max] 176 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min] 32 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 85 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 185 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojení Vnitřní
Tlakové připojení - norma EN 837
Tlakové připojení HEX [mm] 27 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] 100 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] 0 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max] 1450 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min] 0 psi
Tlumič rázů No
Typ MBS 33
Typ tlakového připojení G
velikost tlakové přípojky 1/2
Výstupní signál Voltage
Výstupní signál [V] [max.] 10 V
Výstupní signál [V] [min.] 0 V
Úroveň nízkého upínání 0
Úroveň vysokého upínání 11.5

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality