Tlakový snímač s vysílačem, MBS 33M, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

060G1233

Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/2, Specifikační klíč: MBS 33M-1621-H3AB08-0

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.258 Kilogram
Čistá hmotnost 0.21 Kilogram
Objem 0.411 Liter
EAN 5702423057047

 

+ napájení Pin 1
- společný Pin 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Doba odezvy, max. [ms] 4 ms
Elektrické připojení Angular connector
Elektrické zásuvky/zástrčky Vnitřní a vnější
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP65
Jiskrově bezpečný Ne
Mezinárodní číslo zboží 5702423057047
Množství na formát balení 14 pc
Napájecí proud max. [mA] 28 mA
Nastavitelný nulový bod a rozsah Ne
Nelinearita BFSL ±FS [%] 0.2 %
Norma pro elektrické připojení EN 175301-803-A
Název produktu Tlakový snímač s vysílačem
Oddělovací membrána Ne
Odkaz na jednotku tlaku Absolute
Produktová skupina Sensors
Přesnost +/- FS [%] 0.3 %
Přesnost Max. +/- FS [%] 0.8 %
Přetlak max. [bar] 8 bar
Připojovací rozměr elektrického připojení M20
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 85 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 185 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení CE
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikační klíč MBS 33M-1621-H3AB08-0
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] 80 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] 0 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max] 176 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min] 32 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 85 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 185 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojení Vnitřní
Tlakové připojení - norma EN 837
Tlakové připojení HEX [mm] 27 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] 4 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] 0 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max] 58 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min] 0 psi
Tlumič rázů No
Typ MBS 33M
Typ tlakového připojení G
velikost tlakové přípojky 1/2
Výstupní signál Current
Výstupní signál [mA] [Max] 20 mA
Výstupní signál [mA] [Min] 4 mA
Úroveň nízkého upínání 3.6
Úroveň vysokého upínání 22.4

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality