Diferenční presostat, MP55

060B017291

Rozsah nastavenídif. tlaku [bar]: 0.3 - 4.5, Funkce odblokování: Manuální min., Typ tlakového připojení: Flérový, velikost tlakové přípojky: 1/4 in, Hodnoceníkrytí IP: IP20, Max. provozní tlak [bar]: 17

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.784 Kilogram
Čistá hmotnost 0.688 Kilogram
Objem 1.901 Liter
EAN 5702424499761

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Chladiva schválená UL R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507C
R513A
R515B
Chladivo (Chladiva) R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507C
R513A
R515B
Contain batteries No
Diferenciál kontaktu [bar] 0.2 bar
Elektrické připojení Přišroubovaný kabelový vstup
Elektrické zásuvky/zástrčky VNĚJŠÍ
EN 60947 elektrické vlastnosti Izolace: 250 V
Stupeň znečištění: 3
Jmenovité impulzní napětí: 4 kV
Ochrana proti zkratu, pojistka: 2 A
EN 60947 vlastnosti spojů Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,2-1,0 mm2
Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,2-1,5 mm2
Plný/spletený: 0,2-1,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Funkce kontaktů SPDT
Funkce odblokování Manuální min.
Hodnoceníkrytí IP IP20
Kontakty AC15=2 A, 250 V
DC13=0.2 A, 250 V
Max. provozní tlak [bar] 17 bar
Max. provozní tlak [psig] 245 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe 22 bar
Max. zkušební tlak [psig] 319 psig
Množství na formát balení 21 pc
Norma pro elektrickou specifikaci EN 60947-5
Norma pro elektrické připojení DIN 40430
Název produktu Diferenční presostat
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Popis produktu Dif. Presostat
Produktová skupina Switches and thermostats
Prostř. Teplota Poznámka Bellows max 100 °C/212 °F
Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [bar] Pe [Max] 12 bar
Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [bar] Pe [Min] -1 bar
Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [psig] Pe [Max] 175 psig
Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [psig] Pe [Min] -15 psig
Připojovací rozměr elektrického připojení Pg 13.5
Příslušenství produktu Obecné příslušenství
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 60 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 140 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Rozsahnastavení dif.tlaku [bar] [Max] 4.5 bar
Rozsahnastavení dif.tlaku [bar] [Min] 0.3 bar
Rozsahnastavení dif.tlaku [MPa] [Max] 0.45 MPa
Rozsahnastavení dif.tlaku [MPa] [Min] 0.03 MPa
Rozsahnastavení dif.tlaku [psi] [Max] 65 psi
Rozsahnastavení dif.tlaku [psi] [Min] 4.3 psi
Schválení CCC
CE
CMIM
DNV∙GL
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
RINA
RoHS Čína
TYSK
Servisovatelný Ne
Seřízení Vypnutí kvůli poklesu tlaku
Spínací časrelé [s] 90 s
Tlak na čepovém/matkovém připojení Vnitřní
Tlakové připojení - norma DIN 8906
Totožný výrobek 060B101266
Tovární nastavení [bar] 0.65 bar
Tovární nastavení [psig] 9 psig
Typ MP55
Typ tlakového připojení Flérový
velikost tlakové přípojky 1/4 in
Zařízení Tepelné časové relé

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality