China RoHS compliance |
Yes |
Chladiva schválená UL |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Chladivo (Chladiva) |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Diferenciál kontaktu [bar] |
0.2 bar |
Elektrické připojení |
Přišroubovaný kabelový vstup |
Elektrické zásuvky/zástrčky |
VNĚJŠÍ |
EN 60947 elektrické vlastnosti |
Izolace: 250 V Stupeň znečištění: 3 Jmenovité impulzní napětí: 4 kV Ochrana proti zkratu, pojistka: 2 A |
EN 60947 vlastnosti spojů |
Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,2-1,0 mm2 Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,2-1,5 mm2 Plný/spletený: 0,2-1,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formát balení |
Multi balení |
Funkce kontaktů |
SPDT |
Funkce odblokování |
Manuální min. |
Hodnocení krytí IP |
IP20 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kap. - délka trubice, část [in] |
39 3/8 in |
Kapilární trubice [mm] |
1000 mm |
Kontakty |
AC15=2 A, 250 V DC13=0.2 A, 250 V |
Max. provozní tlak [bar] |
17 bar |
Max. provozní tlak [psig] |
245 psig |
Max. zkušební tlak [bar] Pe |
22 bar |
Max. zkušební tlak [psig] |
319 psig |
Množství na formát balení |
21 pc |
Norma pro elektrickou specifikaci |
EN 60947-5 |
Norma pro elektrické připojení |
DIN 40430 |
Popis produktu |
Dif. Presostat |
Product Name Description |
Diferenční presostat |
Produktová skupina |
Switches and thermostats |
Prostř. Teplota Poznámka |
Bellows max 100 °C/212 °F |
Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [bar] Pe [Max] |
12 bar |
Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [bar] Pe [Min] |
-1 bar |
Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [psig] Pe [Max] |
175 psig |
Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [psig] Pe [Min] |
-15 psig |
Připojovací rozměr elektrického připojení |
Pg 13.5 |
Příslušenství produktu |
Obecné příslušenství |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] |
60 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] |
-40 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] |
140 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] |
-40 °F |
Rozsah nastavení dif. tlaku [bar] [Max] |
4.5 bar |
Rozsah nastavení dif. tlaku [bar] [Min] |
0.3 bar |
Rozsah nastavení dif. tlaku [MPa] [Max] |
0.45 MPa |
Rozsah nastavení dif. tlaku [MPa] [Min] |
0.03 MPa |
Rozsah nastavení dif. tlaku [psi] [Max] |
65 psi |
Rozsah nastavení dif. tlaku [psi] [Min] |
4.3 psi |
Schválení |
CCC CE CMIM DNV∙GL EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RINA RoHS Čína TYSK UKCA |
Servisovatelný |
Ne |
Seřízení |
Vypnutí kvůli poklesu tlaku |
Spínací čas relé [s] |
45 s |
Tlak na čepovém/matkovém připojení |
VNĚJŠÍ |
Tlakové připojení - norma |
EN 1254-1 |
Tovární nastavení [bar] |
0.65 bar |
Tovární nastavení [psig] |
9 psig |
Typ |
MP55 |
Typ tlakového připojení |
Pájení, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
velikost tlakové přípojky |
1/4 in |
Zařízení |
Tepelné časové relé |