Application note |
Not applicable for liquid line |
China RoHS compliance |
Yes |
Chladiva bez obsahu oleje |
R134a R513A R515B |
Chladiva schválená UL |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R717 |
Chladivo (Chladiva) |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B R717 |
Dif. pravá strana [bar] |
4 bar |
Diference levá strana [bar] [Max] |
4 bar |
Diference levá strana [bar] [Min] |
0.7 bar |
Diference levá strana [psi] [Max] |
58 psi |
Diference levá strana [psi] [Min] |
10 psi |
Diference pravá strana [psi] |
58 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektrické připojení |
Pryžová kKabelová ucpávka |
EN 60947 elektrické vlastnosti |
Izolace: 400 V Stupeň znečištění: 3 Jmenovité impulzní napětí: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 vlastnosti spojů |
Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2 Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2 Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Formát balení |
Multi balení |
Funkce kontaktů |
SPDT+SPST(NO) |
Hodnocení krytí IP |
IP44 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Jméno souboru schválení UL |
E31024 |
Kompatibilita maziv |
Aplikace bez oleje |
Kontakty |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V Svorka D: 50 VA, 400 V |
Krytí Nema (~) |
2 |
Max. pracovní tlak [bar] |
20 bar |
Max. pracovní tlak, levá strana [psig] Pe |
245 psig |
Maximální zkušební tlak na pravé straně [bar] |
35 bar |
Množství na formát balení |
10 pc |
MWP [psig] Pe |
510 psig |
MWP levá strana[bar] Pe |
17 bar |
MWP pravá strana [bar] Pe |
35 bar |
Other RoHS documentation |
Saudi Arabia RoHS |
Popis produktu |
Dvojitá regulace tlaku |
Product Name Description |
Presostat |
Produktová skupina |
Switches and thermostats |
Prostř. Teplota Poznámka |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Prvek snímání tlaku |
Vlnovec |
Připojovací rozměr elektrického připojení |
6-14 mm |
Příslušenství produktu |
Příslušenství spínače |
Regulace - levá strana [bar] Pe [Max] |
7.5 bar |
Regulace - levá strana [bar] Pe [Min] |
-0.2 bar |
Regulace - levá strana Pe |
6 inHg - 108 psig |
Regulace - pravá strana [bar] Pe [Max] |
32 bar |
Regulace - pravá strana [bar] Pe [Min] |
8 bar |
Regulace - pravá strana [psig] Pe [Max] |
464 psig |
Regulace - pravá strana [psig] Pe [Min] |
116 psig |
Reset levá |
Auto |
Reset pravá |
Auto |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] |
65 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] |
-40 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] |
149 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] |
-40 °F |
Schválení |
BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Čína UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
SCIP dossier no. |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP dossier product name |
KP/KPI pressure switch |
Servisovatelný |
Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tlak na čepovém/matkovém připojení |
Vnitřní |
Tlakové připojení - norma |
ISO 261 |
Typ |
KP15A |
Typ tlakového připojení |
M |
UK RoHS compliance |
Yes |
velikost tlakové přípojky |
10 x 0.75 |