Presostat, KP15
060-126466
Regul. levé strany [bar] Pe: -0.20 - 7.50, Regul. pravé strany [bar]Pe: 8.0 - 32.0, Dif. levá strana [bar] [bar]: 0.70 - 4.00, Dif. pravá strana [bar]: 4.0, Funkce kontaktů: SPDT+SPST(NO), Reset levá: Auto
Regul. levé strany [bar] Pe: -0.20 - 7.50, Regul. pravé strany [bar]Pe: 8.0 - 32.0, Dif. levá strana [bar] [bar]: 0.70 - 4.00, Dif. pravá strana [bar]: 4.0, Funkce kontaktů: SPDT+SPST(NO), Reset levá: Auto
Brutto hmotnost | 0.5 Kilogram |
Čistá hmotnost | 0.469 Kilogram |
Volume | 0.867 Liter |
EAN | 5702422032946 |
Brutto hmotnost | 0.5 Kilogram |
Čistá hmotnost | 0.469 Kilogram |
Volume | 0.867 Liter |
EAN | 5702422032946 |
Application note | Not applicable for liquid line |
China RoHS compliance | Yes |
Chladiva bez obsahu oleje |
R134a R513A R515B |
Chladiva schválená UL |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
Chladivo (Chladiva) |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B |
Dif. pravá strana [bar] | 4 bar |
Diference levá strana [bar] [Max] | 4 bar |
Diference levá strana [bar] [Min] | 0.7 bar |
Diference levá strana [psi] [Max] | 58 psi |
Diference levá strana [psi] [Min] | 10 psi |
Diference pravá strana [psi] | 58 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrické připojení | Pryžová kKabelová ucpávka |
EN 60947 elektrické vlastnosti |
Izolace: 400 V Stupeň znečištění: 3 Jmenovité impulzní napětí: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 vlastnosti spojů |
Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2 Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2 Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formát balení | Multi balení |
Funkce kontaktů | SPDT+SPST(NO) |
Hodnocení krytí IP | IP30 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jméno souboru schválení UL | E31024 |
Kompatibilita maziv | Aplikace bez oleje |
Kontakty |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V Svorka D: 50 VA, 400 V |
Krytí Nema (~) | 1 |
Max. pracovní tlak [bar] | 20 bar |
Max. pracovní tlak, levá strana [psig] Pe | 245 psig |
Maximální zkušební tlak na pravé straně [bar] | 35 bar |
Množství na formát balení | 24 pc |
MWP [psig] Pe | 510 psig |
MWP levá strana[bar] Pe | 17 bar |
MWP pravá strana [bar] Pe | 35 bar |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Popis produktu | Dvojitá regulace tlaku |
Product Name Description | Presostat |
Produktová skupina | Switches and thermostats |
Prostř. Teplota Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Prvek snímání tlaku | Vlnovec |
Připojovací rozměr elektrického připojení | 6-14 mm |
Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
Regulace - levá strana [bar] Pe [Max] | 7.5 bar |
Regulace - levá strana [bar] Pe [Min] | -0.2 bar |
Regulace - levá strana Pe | 6 inHg - 108 psig |
Regulace - pravá strana [bar] Pe [Max] | 32 bar |
Regulace - pravá strana [bar] Pe [Min] | 8 bar |
Regulace - pravá strana [psig] Pe [Max] | 464 psig |
Regulace - pravá strana [psig] Pe [Min] | 116 psig |
Reset levá | Auto |
Reset pravá | Manuální max. |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 65 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 149 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
Schválení |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Čína UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
SCIP dossier no. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP dossier product name | KP/KPI pressure switch |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tlak na čepovém/matkovém připojení | Vnitřní |
Tlakové připojení - norma | DIN 8906 |
Typ | KP15 |
Typ tlakového připojení | Flérový |
UK RoHS compliance | Yes |
velikost tlakové přípojky | 1/4 |
Application note | Not applicable for liquid line |
China RoHS compliance | Yes |
Chladiva bez obsahu oleje |
R134a R513A R515B |
Chladiva schválená UL |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
Chladivo (Chladiva) |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B |
Dif. pravá strana [bar] | 4 bar |
Diference levá strana [bar] [Max] | 4 bar |
Diference levá strana [bar] [Min] | 0.7 bar |
Diference levá strana [psi] [Max] | 58 psi |
Diference levá strana [psi] [Min] | 10 psi |
Diference pravá strana [psi] | 58 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrické připojení | Pryžová kKabelová ucpávka |
EN 60947 elektrické vlastnosti |
Izolace: 400 V Stupeň znečištění: 3 Jmenovité impulzní napětí: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 vlastnosti spojů |
Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2 Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2 Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formát balení | Multi balení |
Funkce kontaktů | SPDT+SPST(NO) |
Hodnocení krytí IP | IP30 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jméno souboru schválení UL | E31024 |
Kompatibilita maziv | Aplikace bez oleje |
Kontakty |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V Svorka D: 50 VA, 400 V |
Krytí Nema (~) | 1 |
Max. pracovní tlak [bar] | 20 bar |
Max. pracovní tlak, levá strana [psig] Pe | 245 psig |
Maximální zkušební tlak na pravé straně [bar] | 35 bar |
Množství na formát balení | 24 pc |
MWP [psig] Pe | 510 psig |
MWP levá strana[bar] Pe | 17 bar |
MWP pravá strana [bar] Pe | 35 bar |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Popis produktu | Dvojitá regulace tlaku |
Product Name Description | Presostat |
Produktová skupina | Switches and thermostats |
Prostř. Teplota Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Prvek snímání tlaku | Vlnovec |
Připojovací rozměr elektrického připojení | 6-14 mm |
Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
Regulace - levá strana [bar] Pe [Max] | 7.5 bar |
Regulace - levá strana [bar] Pe [Min] | -0.2 bar |
Regulace - levá strana Pe | 6 inHg - 108 psig |
Regulace - pravá strana [bar] Pe [Max] | 32 bar |
Regulace - pravá strana [bar] Pe [Min] | 8 bar |
Regulace - pravá strana [psig] Pe [Max] | 464 psig |
Regulace - pravá strana [psig] Pe [Min] | 116 psig |
Reset levá | Auto |
Reset pravá | Manuální max. |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 65 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 149 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
Schválení |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Čína UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
SCIP dossier no. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP dossier product name | KP/KPI pressure switch |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tlak na čepovém/matkovém připojení | Vnitřní |
Tlakové připojení - norma | DIN 8906 |
Typ | KP15 |
Typ tlakového připojení | Flérový |
UK RoHS compliance | Yes |
velikost tlakové přípojky | 1/4 |