Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
060-120366 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
Presostat, KP7W
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Presostat, KP7W
060-120366
Regul.rozsah [bar] Pe: 8.00 - 32.00, Dif. [bar]: 4.00 - 10.00, Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: Pájení, ODF, velikost tlakové přípojky: 6 mm, Tlak na čepovém/matkovém připojení: VNĚJŠÍ, Hodnocení krytí IP: IP44, Max. provozní tlak [bar]: 35.0