Alarm signál |
Stoupající |
Application note |
Not applicable for liquid line |
China RoHS compliance |
Yes |
Chladiva bez obsahu oleje |
R134a R513A R515B |
Chladiva schválená UL |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
Chladivo (Chladiva) |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B |
Destrukční tlak [bar] [bar] |
140 bar |
Dif. [bar] |
10 bar |
Diff. [psi] |
145 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektrické připojení |
Pryžová kKabelová ucpávka |
EN 60947 elektrické vlastnosti |
Izolace: 400 V Stupeň znečištění: 3 Jmenovité impulzní napětí: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 vlastnosti spojů |
Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2 Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2 Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Formát balení |
Průmyslové balení |
Funkce kontaktů |
SPDT |
Funkce odblokování |
Auto |
Hodnocení krytí IP |
IP30 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Jméno souboru schválení UL |
E31024 |
Kategorie |
IV |
Kompatibilita maziv |
Aplikace bez oleje |
Kontakty |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Krytí Nema (~) |
1 |
Max. provozní tlak [bar] |
35 bar |
Max. provozní tlak [psig] |
510 psig |
Max. zkušební tlak [bar] Pe |
35 bar |
Max. zkušební tlak [psig] |
510 psig |
Množství na formát balení |
48 pc |
Popis produktu |
Presostat |
Product Name Description |
Presostat |
Produktová skupina |
Switches and thermostats |
Prostř. Teplota Poznámka |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Prvek snímání tlaku |
Vlnovec |
Připojovací rozměr elektrického připojení |
6-14 mm |
Příslušenství produktu |
Příslušenství spínače |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] |
65 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] |
-25 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] |
149 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] |
-13 °F |
Schválení |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PED PZH RINA RMRS RoHS Čína UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
SCIP dossier no. |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP dossier product name |
KP/KPI pressure switch |
Servisovatelný |
Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Skupina kapaliny |
1 |
Tlak na čepovém/matkovém připojení |
VNĚJŠÍ |
Tlakové připojení - norma |
EN 1254-1 |
Tovární nastavení [bar] |
18 bar |
Tovární nastavení [MPa] |
1.8 MPa |
Tovární nastavení [psig] |
261 psig |
Typ |
KP7W |
Typ tlakového připojení |
Pájení, ODF |
UK RoHS compliance |
Yes |
velikost tlakové přípojky |
6 mm |