Presostat, KPR1

060-110766

Regul.rozsah [bar] Pe: -0.2 - 8, Dif. [bar]: 0.5 - 1.5, Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: Flérový, velikost tlakové přípojky: 1/4, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Hodnoceníkrytí IP: IP30, Max. provozní tlak [bar]: 15

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.34 Kilogram
Čistá hmotnost 0.305 Kilogram
Objem 0.57 Liter
EAN 5702428011716

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chladiva bez obsahu oleje R134a
R513A
R515B
Chladiva schválená UL R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Chladivo (Chladiva) R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Contain batteries No
Diference [bar] [Max] 1.5 bar
Diference [bar] [Min] 0.5 bar
Diference [psi] [Max] 22 psi
Diference [psi] [Min] 7 psi
Elektrické připojení Pryžová kKabelová ucpávka
EN 60947 elektrické vlastnosti Izolace: 400 V
Stupeň znečištění: 3
Jmenovité impulzní napětí: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti spojů Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2
Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2
Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Multi balení
Funkce kontaktů SPDT
Funkce odblokování Auto
Hodnoceníkrytí IP IP30
Kompatibilita maziv Aplikace bez oleje
Kontakty AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR=36 A, 240 V
LR=48 A, 120 V
Krytí Nema (~) 1
Max. provozní tlak [bar] 15 bar
Max. provozní tlak [psig] 218 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe 18 bar
Max. zkušební tlak [psig] 261 psig
Množství na formát balení 36 pc
Název produktu Presostat
Popis produktu Presostat
Produktová skupina Switches and thermostats
Prostř. Teplota Poznámka 80 °C/176 °F for max 120 min
Prvek snímání tlaku Vlnovec
Připojovací rozměr elektrického připojení 6-14 mm
Příslušenství produktu Příslušenství spínače
Regulační rozsah 6 inHg - 116 psig
Regulační rozsah [bar] Pe [Max] 8 bar
Regulační rozsah [bar] Pe [Min] -0.2 bar
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 149 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení CE
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tlak na čepovém/matkovém připojení Vnitřní
Tlakové připojení - norma DIN 8906
Typ KPR1
Typ tlakového připojení Flérový
velikost tlakové přípojky 1/4

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality