Presostat, KP1

060-110366

Regul.rozsah [bar] Pe: -0.9 - 7, Dif. [bar]: 0.7, Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Manuální min., Typ tlakového připojení: Flérový, velikost tlakové přípojky: 1/4, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Hodnoceníkrytí IP: IP30, Max. provozní tlak [bar]: 17

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.328 Kilogram
Čistá hmotnost 0.291 Kilogram
Objem 0.57 Liter
EAN 5702422017486

 

Application note Not applicable for liquid line
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Chladiva bez obsahu oleje R134a
R513A
R515B
Chladiva schválená UL R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Chladivo (Chladiva) R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Contain batteries No
Dif. [bar] 0.7 bar
Diff. [psi] 10 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Pryžová kKabelová ucpávka
EN 60947 elektrické vlastnosti Izolace: 400 V
Stupeň znečištění: 3
Jmenovité impulzní napětí: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti spojů Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2
Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2
Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Multi balení
Funkce kontaktů SPDT
Funkce odblokování Manuální min.
Hodnoceníkrytí IP IP30
In scope of WEEE Yes
Jméno souboru schválení UL E31024
MH27572
Kategorie IV
Kompatibilita maziv Aplikace bez oleje
Kontakty AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Krytí Nema (~) 1
Max. provozní tlak [bar] 17 bar
Max. provozní tlak [psig] 245 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe 20 bar
Max. zkušební tlak [psig] 290 psig
Množství na formát balení 36 pc
Název produktu Presostat
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Popis produktu Presostat
Produktová skupina Switches and thermostats
Prostř. Teplota Poznámka 80 °C/176 °F for max 120 min
Prvek snímání tlaku Vlnovec
Připojovací rozměr elektrického připojení 6-14 mm
Příslušenství produktu Příslušenství spínače
Regulační rozsah 27 inHg - 101 psig
Regulační rozsah [bar] Pe [Max] 7 bar
Regulační rozsah [bar] Pe [Min] -0.9 bar
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -25 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 149 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -13 °F
Schválení BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS Čína
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
SCIP dossier no. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier product name Solenoid coils
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 1
Tlak na čepovém/matkovém připojení Vnitřní
Tlakové připojení - norma DIN 8906
Typ KP1
Typ tlakového připojení Flérový
UL evaluated Yes
velikost tlakové přípojky 1/4

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality