Ignition Units, EBI4, Secondary peak voltage [kV]: 15, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 60.0 VA, Housing: Standard

052F4230

EBI4 STD. IGNITION UNIT 230 V, OEM

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.247 Kilogram
Čistá hmotnost 0.24 Kilogram
Objem 0.281 Liter
EAN 5702425074998

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description EBI4 STD. IGNITION UNIT 230 V, OEM
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
7(c)-I
Formát balení Průmyslové balení
Grade of enclosure primary IP40
Main fuse [A] [Min] 10 A
Množství na formát balení 40 pc
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Napájecí napětí [V] AC [Max] 255 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 187 V
Plášť Standard
Primary current [A] 0.25 A
Primary frequency [Hz] 50/60
Produktová skupina Ignition Units
Schválení CE
UKCA
SCIP dossier no. 27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c
SCIP dossier product name Ignition unit EBI4 1P
Secondary connection, short circuit current [mA] 40 mA
Secondary peak voltage [kV] 15
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie [VA] 60 VA
Teplota okolí [°C] [max.] 60 °C
Teplota okolí [°C] [min.] -10 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 85 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -25 °C
Typ EBI4
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
21
UL evaluated Out of scope

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality