Ignition Units, EBI4, Secondary peak voltage [kV]: 15, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Housing: Standard

052F4030

EBI4 STD. IGNITION UNIT 230 V

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.248 Kilogram
Čistá hmotnost 0.247 Kilogram
Objem 0.402 Liter
EAN 5702425074981

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description EBI4 STD. IGNITION UNIT 230 V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
7(c)-I
Formát balení Jednotlivé balení
Grade of enclosure primary IP40
Main fuse [A] [Min] 10 A
Množství na formát balení 10 pc
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Napájecí napětí [V] AC [Max] 255 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 187 V
Plášť Standard
Primary current [A] 0.25 A
Primary frequency [Hz] 50/60
Produktová skupina Ignition Units
Schválení CE
UKCA
UL
SCIP dossier no. 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP dossier product name Ignition unit EBI4
Secondary connection, short circuit current [mA] 40 mA
Secondary peak voltage [kV] 15
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie [VA] 60 VA
Teplota okolí [°C] [max.] 60 °C
Teplota okolí [°C] [min.] -10 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 85 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -25 °C
Typ EBI4
UL evaluated Yes

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality