Elektromagnetický ventil, EV220W, Funkce: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

042U436432

Doporučení pro média: Water,Brine,Oil,Air, Schválení: CE, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2

Existuje novější verze tohoto produktu. Doporučená náhrada Danfoss.
Náhrada

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.707 Kilogram
Čistá hmotnost 0.669 Kilogram
Objem 0.88 Liter
EAN 5702428833240

 

Application Otevřený
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diference tlak [bar] [Min] 0.3 bar
Diferenční tlak [bar] [max.] 10 bar
Diferenční tlak [psi] [Max] 145 psi
Diferenční tlak [psi] [Min] 4.35 psi
Doporučení pro média Water,Brine,Oil,Air
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Štítek DIN 43650-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkce NO
Hodnoceníkrytí IP IP65
Hodnota Cv [gal/min] 4.6 gal/min
In scope of WEEE Yes
Kv - hodnota [m³/h] 4 m³/h
Materiál přípojek Mosaz
Materiál těla Mosaz
Materiál těsnění NBR
Max viskozita média [cSt] 50 cSt
Max. provozní tlak [bar] 10 bar
Max. provozní tlak [psig] 145 psig
Max. teplota okolí [°C] 50 °C
Max. teplota okolí [°F] 122 °F
Max. zkušební tlak [bar] 15 bar
Max. zkušební tlak [psig] 217.5 psig
Množství na formát balení 12 pc
Nabídka dílů- název EV220W
Napájecí napětí 50 Hz Max [V] 230 V
Napájecí napětí 60 Hz Max [V] 240 V
Napájecí napětí 60 Hz Min [V] 208 V
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Název produktu Elektromagnetický ventil
Označení typu EV220W 14
Pohon W
Počet směrů 2/2
Produktová skupina Solenoid valves
Provoz Ovládání servopohonem (membrána)
Předp. čas otevření, voda [ms] 100 ms
Předp. čas zavření, voda [ms] 400 ms
Připojení vnitřní/vnější Vnitřní
Příslušenství produktu Příslušenství cívky solenoidu
Příslušenství elektromagnetického ventilu
Schválení CE
UKCA
SCIP dossier no. 251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 1
Směr proudu Jednosměrný průtok
Snášenlivost média -poznámky Neutrální média
Specifikační klíč EV220W 14 G 12N NO000 AS230CS
Spotřeba energie [W] 50 Hz 8 W
Spotřeba energie [W] 60 Hz 7 W
Standard připojení ISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 60 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -10 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 140 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] 14 °F
Typ EV220W
Typ cívky AS
Typ pohonu[mm] 9 mm
Typ připojení G
UK RoHS compliance Out of scope
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
Velikost pohonu 9 mm upínací W
Velikost připojení [palce] 1/2
Velikostpohonu [in] 0.35 in
Velikosttrysky [mm] 14 mm
Velikosttrysky(frakce) [in] 4/16 in
Volba cívky Nacvakávací

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality