Externě ovládaný ventil s úhlovým sedlem, AV210A, G, 3/4, PTFE, Funkce: NC

042N4905

Materiál těla: Bronz

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.794 Kilogram
Čistá hmotnost 0.694 Kilogram
Objem 2.21 Liter
EAN 5702428364942

 

China RoHS compliance Out of scope
Diference tlak [bar] [Min] 0 bar
Diferenční tlak [bar] [max.] 16 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Funkce NC
Hodnota Cv [gal/min] 6.1 gal/min
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv - hodnota [m³/h] 5.3 m³/h
Materiál těla Bronz
Materiál těsnění PTFE
Množství na formát balení 8 pc
Název produktu Externě ovládaný ventil s úhlovým sedlem
Ovládací hlava [Ř mm] 40 mm
Ovládací tlak - rozsah [bar] [Min] 4.2 bar
Ovládací tlak - rozsah [psig] [Max] 145 psig
Ovládací tlak - rozsah [psig] [Min] 60.9 psig
Produktová skupina Externally operated valves
Provoz Píst (úhel)
Připojení vnitřní/vnější Externí
Příslušenství produktu Ext. operat. valve accessories
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 60 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -30 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 140 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -22 °F
SCIP dossier no. b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a
SCIP dossier product name AV210 bronze
Servisovatelný Ext. operat. valve spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 180 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -30 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 356 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -22 °F
Typ AV210A
Typ připojení G
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost připojení [palce] 3/4
Velikost trysky [mm] 15 mm
Řízení tlaku - rozsah [bar] [Max] 10 bar

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality