Externě ovládaný ventil s úhlovým sedlem, AV210B, NPT, 1/2, PTFE, Funkce: NC

042N4551

Materiál těla: Nerezová ocel

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.039 Kilogram
Čistá hmotnost 0.939 Kilogram
Objem 2.293 Liter
EAN 5702423194445

 

China RoHS compliance Out of scope
Diference tlak [bar] [Min] 0 bar
Diferenční tlak [bar] [max.] 16 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Funkce NC
Hodnota Cv [gal/min] 6.5 gal/min
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv - hodnota [m³/h] 5.7 m³/h
Materiál těla Nerezová ocel
Materiál těsnění PTFE
Max. provozní tlak [bar] 25 bar
Max. provozní tlak [psig] 363 psig
Max. zkušební tlak [bar] 37.5 bar
Max. zkušební tlak [psig] 544 psig
Množství na formát balení 8 pc
Název produktu Externě ovládaný ventil s úhlovým sedlem
Ovládací hlava [Ř mm] 50 mm
Ovládací tlak - rozsah [bar] [Min] 4 bar
Ovládací tlak - rozsah [psig] [Max] 145 psig
Ovládací tlak - rozsah [psig] [Min] 58 psig
Produktová skupina Externally operated valves
Provoz Píst (úhel)
Připojení vnitřní/vnější Vnitřní
Příslušenství produktu Ext. operat. valve accessories
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 60 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -30 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 140 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -22 °F
SCIP dossier no. c78cac16-ffa0-4484-91a4-c13077aa140f
SCIP dossier product name AV210 stainless
Servisovatelný Ext. operat. valve spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 180 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -30 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 356 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -22 °F
Typ AV210B
Typ připojení NPT
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost připojení [palce] 1/2
Velikost trysky [mm] 15 mm
Řízení tlaku - rozsah [bar] [Max] 10 bar

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality