China RoHS compliance |
Out of scope |
Diference tlak [bar] [Min] |
0 bar |
Diferenční tlak [bar] [max.] |
16 bar |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formát balení |
Multi balení |
Funkce |
NC |
Hodnota Cv [gal/min] |
6.5 gal/min |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kv - hodnota [m³/h] |
5.7 m³/h |
Materiál těla |
Nerezová ocel |
Materiál těsnění |
PTFE |
Max. provozní tlak [bar] |
25 bar |
Max. provozní tlak [psig] |
363 psig |
Max. zkušební tlak [bar] |
37.5 bar |
Max. zkušební tlak [psig] |
544 psig |
Množství na formát balení |
8 pc |
Ovládací hlava [Ř mm] |
50 mm |
Ovládací tlak - rozsah [bar] [Min] |
4 bar |
Ovládací tlak - rozsah [psig] [Max] |
145 psig |
Ovládací tlak - rozsah [psig] [Min] |
58 psig |
Product Name Description |
Externě ovládaný ventil s úhlovým sedlem |
Produktová skupina |
Externally operated valves |
Provoz |
Píst (úhel) |
Připojení vnitřní/vnější |
Vnitřní |
Příslušenství produktu |
Ext. operat. valve accessories |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] |
60 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] |
-30 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] |
140 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] |
-22 °F |
SCIP dossier no. |
b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a |
SCIP dossier product name |
AV210 bronze |
Servisovatelný |
Ext. operat. valve spare parts |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Teplotní rozsah média [°C] [max.] |
180 °C |
Teplotní rozsah média [°C] [min.] |
-30 °C |
Teplotní rozsah média [°F] [Max] |
356 °F |
Teplotní rozsah média [°F] [Min] |
-22 °F |
Typ |
AV210B |
Typ připojení |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Uzavírání |
Proti toku |
Velikost připojení [palce] |
1/2 |
Velikost trysky [mm] |
15 mm |
Řízení tlaku - rozsah [bar] [Max] |
10 bar |